22236CDKE4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
رقم القطعة الكميّة
22236CDKE4C4 Spherical Roller Bearings
لغة
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

22236CDKE4C4

أبعاد الحدود

d 180 mm Bore diameter
D 320 mm Outside diameter
B 86 mm Width
r (min.) 4 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 1280000 N Basic dynamic load rating
C0r 1540000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 2000 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Mechanical (forced-circulation oil) 2600 min-1 Properly designed and controlled forced-circulation oil lubrication
Grease 1100 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 1300 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 198 mm Diameter of shaft abutment
da (max.) 212 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 278 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 302 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 3 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.26 Constant
Y2 3.9 Axial load Factors
Y3 2.6 Axial load Factors
Y0 2.6 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 30.2 kg

المنتجات المرتبطة

Adapter H3136 Adapter
Withdrawal sleeve AH2236 Withdrawal sleeve
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
22236CDKE4 180 320 86 1280000 1540000 P0 2000 2600 1100 1300 30.2
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
Designations 22236CDKE4