22234CAMKE4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
رقم القطعة الكميّة
22234CAMKE4C4 Spherical Roller Bearings
لغة
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

22234CAMKE4C4

أبعاد الحدود

d 170 mm Bore diameter
D 310 mm Outside diameter
B 86 mm Width
r (min.) 4 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 1240000 N Basic dynamic load rating
C0r 1500000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 2000 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Mechanical (forced-circulation oil) 2600 min-1 Properly designed and controlled forced-circulation oil lubrication
Grease 1100 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 1400 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 188 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 270 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 292 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 3 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.26 Constant
Y2 3.8 Axial load Factors
Y3 2.6 Axial load Factors
Y0 2.5 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 28.8 kg

Properties

Design K: Tapered bore
Cage M: Machined brass cage
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
22234CAMKE4 170 310 86 1240000 1500000 P0 2000 2600 1100 1400 28.8
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
Designations 22234CAMKE4