22232CDE4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
رقم القطعة الكميّة
22232CDE4C4 Spherical Roller Bearings
لغة
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

22232CDE4C4

أبعاد الحدود

d 160 mm Bore diameter
D 290 mm Outside diameter
B 80 mm Width
r (min.) 3 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 1140000 N Basic dynamic load rating
C0r 1320000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 2200 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Mechanical (forced-circulation oil) 2800 min-1 Properly designed and controlled forced-circulation oil lubrication
Grease 1200 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 1500 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 174 mm Diameter of shaft abutment
da (max.) 190 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 255 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 276 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 2.5 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.26 Constant
Y2 3.8 Axial load Factors
Y3 2.6 Axial load Factors
Y0 2.5 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 23.1 kg

Properties

Design ( ): Cylindrical bore
Cage ( ): Pressed steel cage
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
22232CDE4 160 290 80 1140000 1320000 P0 2200 2800 1200 1500 23.1
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
Designations 22232CDE4