22230CDKE4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
رقم القطعة الكميّة
22230CDKE4C4 Spherical Roller Bearings
لغة
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

22230CDKE4C4

أبعاد الحدود

d 150 mm Bore diameter
D 270 mm Outside diameter
B 73 mm Width
r (min.) 3 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 955000 N Basic dynamic load rating
C0r 1120000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 2400 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Mechanical (forced-circulation oil) 3000 min-1 Properly designed and controlled forced-circulation oil lubrication
Grease 1300 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 1600 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 164 mm Diameter of shaft abutment
da (max.) 179 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 236 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 256 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 2.5 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.26 Constant
Y2 3.9 Axial load Factors
Y3 2.6 Axial load Factors
Y0 2.5 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 18.4 kg

المنتجات المرتبطة

Adapter H3130 Adapter
Withdrawal sleeve AHX3130 Withdrawal sleeve

Properties

Design K: Tapered bore
Cage ( ): Pressed steel cage
Radial Internal Clearance C4
Tolerance P0
التسميات أبعاد الحدود تصنيفات الأحمال الأساسية الخلوص الداخلي الشعاعي Tolerance Class السرعات كتلة
السرعات المحددة
d
(mm)
D
(mm)
B
(mm)
Cr
(N)
C0r
(N)
دقيقة
الأعلى
Thermal Speed Rating (Oil-bath)
(min-1)
Mechanical (forced-circulation oil)
(min-1)
Grease
(min-1)
Oil (Oil-bath)
(min-1)
(kg)
22230CDKE4 150 270 73 955000 1120000 P0 2400 3000 1300 1600 18.4

يمكنك استخدام هذه الخدمة عن طريق التسجيل كعضو.

Not to scale.
(*) The chamfer dimensions are minimum values.
Suffix K and K30 represents bearings with tapered bores (taper 1:12 or 1:30).

المزيد من المعلومات
NSK Product Type2 SRB_CTB
NSK Product Type المحمل
Designations 22230CDKE4