22230CAME4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
رقم القطعة الكميّة
22230CAME4C4 Spherical Roller Bearings
لغة
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

22230CAME4C4

أبعاد الحدود

d 150 mm Bore diameter
D 270 mm Outside diameter
B 73 mm Width
r (min.) 3 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 955000 N Basic dynamic load rating
C0r 1120000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 2400 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Mechanical (forced-circulation oil) 3000 min-1 Properly designed and controlled forced-circulation oil lubrication
Grease 1300 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 1600 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 164 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 236 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 256 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 2.5 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.26 Constant
Y2 3.9 Axial load Factors
Y3 2.6 Axial load Factors
Y0 2.5 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 18.4 kg
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
22230CAME4 150 270 73 955000 1120000 P0 2400 3000 1300 1600 18.4
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
Designations 22230CAME4