22228CDKE4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
رقم القطعة الكميّة
22228CDKE4C4 Spherical Roller Bearings
لغة
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

22228CDKE4C4

أبعاد الحدود

d 140 mm Bore diameter
D 250 mm Outside diameter
B 68 mm Width
r (min.) 3 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 805000 N Basic dynamic load rating
C0r 930000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 2400 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Grease 1400 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 1700 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 154 mm Diameter of shaft abutment
da (max.) 167 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 219 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 236 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 2.5 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.25 Constant
Y2 4 Axial load Factors
Y3 2.7 Axial load Factors
Y0 2.6 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 14.5 kg

المنتجات المرتبطة

Adapter H3128 Adapter
Withdrawal sleeve AHX3128 Withdrawal sleeve
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
22228CDKE4 140 250 68 805000 930000 P0 2400 1400 1700 14.5
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
Designations 22228CDKE4