22228CAME4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
رقم القطعة الكميّة
22228CAME4C4 Spherical Roller Bearings
لغة
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

22228CAME4C4

أبعاد الحدود

d 140 mm Bore diameter
D 250 mm Outside diameter
B 68 mm Width
r (min.) 3 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 835000 N Basic dynamic load rating
C0r 945000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 2600 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Mechanical (forced-circulation oil) 3200 min-1 Properly designed and controlled forced-circulation oil lubrication
Grease 1400 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 1700 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 154 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 221 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 236 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 2.5 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.26 Constant
Y2 3.9 Axial load Factors
Y3 2.6 Axial load Factors
Y0 2.5 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 14.5 kg
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
22228CAME4 140 250 68 835000 945000 P0 2600 3200 1400 1700 14.5
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
Designations 22228CAME4