22226EAE4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
رقم القطعة الكميّة
22226EAE4C4 Spherical Roller Bearings
لغة
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

22226EAE4C4

أبعاد الحدود

d 130 mm Bore diameter
D 230 mm Outside diameter
B 64 mm Width
r (min.) 3 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 820000 N Basic dynamic load rating
C0r 940000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 2800 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Mechanical (forced-circulation oil) 2600 min-1 Properly designed and controlled forced-circulation oil lubrication
Grease 2200 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 2600 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 144 mm Diameter of shaft abutment
da (max.) 152 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 204 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 216 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 2.5 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.26 Constant
Y2 3.8 Axial load Factors
Y3 2.6 Axial load Factors
Y0 2.5 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 11 kg
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
22226EAE4 130 230 64 820000 940000 P0 2800 2600 2200 2600 11
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
Designations 22226EAE4