22222EAE4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
رقم القطعة الكميّة
22222EAE4C4 Spherical Roller Bearings
لغة
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

22222EAE4C4

أبعاد الحدود

d 110 mm Bore diameter
D 200 mm Outside diameter
B 53 mm Width
r (min.) 2.1 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 605000 N Basic dynamic load rating
C0r 645000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 3400 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Mechanical (forced-circulation oil) 3400 min-1 Properly designed and controlled forced-circulation oil lubrication
Grease 2600 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 3200 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 122 mm Diameter of shaft abutment
da (max.) 129 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 178 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 188 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 2 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.25 Constant
Y2 4 Axial load Factors
Y3 2.7 Axial load Factors
Y0 2.6 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 6.99 kg
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
22222EAE4 110 200 53 605000 645000 P0 3400 3400 2600 3200 6.99
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
Designations 22222EAE4