22218EAKE4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
رقم القطعة الكميّة
22218EAKE4C4 Spherical Roller Bearings
لغة
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

22218EAKE4C4

أبعاد الحدود

d 90 mm Bore diameter
D 160 mm Outside diameter
B 40 mm Width
r (min.) 2 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 360000 N Basic dynamic load rating
C0r 395000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 3800 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Mechanical (forced-circulation oil) 5000 min-1 Properly designed and controlled forced-circulation oil lubrication
Grease 3200 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 4000 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 100 mm Diameter of shaft abutment
da (max.) 108 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 142 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 150 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 2 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.24 Constant
Y2 4.3 Axial load Factors
Y3 2.9 Axial load Factors
Y0 2.8 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 3.3 kg

المنتجات المرتبطة

Adapter H318X Adapter
Withdrawal sleeve AHX318 Withdrawal sleeve
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
22218EAKE4 90 160 40 360000 395000 P0 3800 5000 3200 4000 3.3
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
Designations 22218EAKE4