22215EAE4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

22215EAE4C4

أبعاد الحدود

d 75 mm Bore diameter
D 130 mm Outside diameter
B 31 mm Width
r (min.) 1.5 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 238000 N Basic dynamic load rating
C0r 244000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 4300 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Mechanical (forced-circulation oil) 6700 min-1 Properly designed and controlled forced-circulation oil lubrication
Grease 4000 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 5000 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 84 mm Diameter of shaft abutment
da (max.) 87 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 117 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 121 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 1.5 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.22 Constant
Y2 4.5 Axial load Factors
Y3 3 Axial load Factors
Y0 3 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 1.64 kg

Properties

Design ( ): Cylindrical bore
Cage ( ): Pressed steel cage
Radial Internal Clearance C4
Tolerance P0
التسميات أبعاد الحدود تصنيفات الأحمال الأساسية الخلوص الداخلي الشعاعي Tolerance Class السرعات كتلة
السرعات المحددة
d
(mm)
D
(mm)
B
(mm)
Cr
(N)
C0r
(N)
دقيقة
الأعلى
Thermal Speed Rating (Oil-bath)
(min-1)
Mechanical (forced-circulation oil)
(min-1)
Grease
(min-1)
Oil (Oil-bath)
(min-1)
(kg)
22215EAE4 75 130 31 238000 244000 P0 4300 6700 4000 5000 1.64

يمكنك استخدام هذه الخدمة عن طريق التسجيل كعضو.

Not to scale.
(*) The chamfer dimensions are minimum values.
Suffix K and K30 represents bearings with tapered bores (taper 1:12 or 1:30).

المزيد من المعلومات
NSK Product Type2 SRB_CTB
NSK Product Type المحمل
Designations 22215EAE4