22214EAKE4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

22214EAKE4C4

أبعاد الحدود

d 70 mm Bore diameter
D 125 mm Outside diameter
B 31 mm Width
r (min.) 1.5 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 225000 N Basic dynamic load rating
C0r 232000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 4500 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Mechanical (forced-circulation oil) 7100 min-1 Properly designed and controlled forced-circulation oil lubrication
Grease 4000 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 5300 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 79 mm Diameter of shaft abutment
da (max.) 84 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 111 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 116 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 1.5 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.23 Constant
Y2 4.3 Axial load Factors
Y3 2.9 Axial load Factors
Y0 2.8 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 1.58 kg

المنتجات المرتبطة

Adapter H314X Adapter
Withdrawal sleeve AH314 Withdrawal sleeve

Properties

Design K: Tapered bore
Cage ( ): Pressed steel cage
Radial Internal Clearance C4
Tolerance P0
التسميات أبعاد الحدود تصنيفات الأحمال الأساسية الخلوص الداخلي الشعاعي Tolerance Class السرعات كتلة
السرعات المحددة
d
(mm)
D
(mm)
B
(mm)
Cr
(N)
C0r
(N)
دقيقة
الأعلى
Thermal Speed Rating (Oil-bath)
(min-1)
Mechanical (forced-circulation oil)
(min-1)
Grease
(min-1)
Oil (Oil-bath)
(min-1)
(kg)
22214EAKE4 70 125 31 225000 232000 P0 4500 7100 4000 5300 1.58

يمكنك استخدام هذه الخدمة عن طريق التسجيل كعضو.

Not to scale.
(*) The chamfer dimensions are minimum values.
Suffix K and K30 represents bearings with tapered bores (taper 1:12 or 1:30).

المزيد من المعلومات
NSK Product Type2 SRB_CTB
NSK Product Type المحمل
Designations 22214EAKE4