22214EAE4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
رقم القطعة الكميّة
22214EAE4C4 Spherical Roller Bearings
لغة
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

22214EAE4C4

أبعاد الحدود

d 70 mm Bore diameter
D 125 mm Outside diameter
B 31 mm Width
r (min.) 1.5 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 225000 N Basic dynamic load rating
C0r 232000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 4500 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Mechanical (forced-circulation oil) 7100 min-1 Properly designed and controlled forced-circulation oil lubrication
Grease 4000 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 5300 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 79 mm Diameter of shaft abutment
da (max.) 84 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 111 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 116 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 1.5 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.23 Constant
Y2 4.3 Axial load Factors
Y3 2.9 Axial load Factors
Y0 2.8 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 1.58 kg
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
22214EAE4 70 125 31 225000 232000 P0 4500 7100 4000 5300 1.58
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
Designations 22214EAE4