22212EAE4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
رقم القطعة الكميّة
22212EAE4C4 Spherical Roller Bearings
لغة
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

22212EAE4C4

أبعاد الحدود

d 60 mm Bore diameter
D 110 mm Outside diameter
B 28 mm Width
r (min.) 1.5 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 178000 N Basic dynamic load rating
C0r 174000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 5300 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Mechanical (forced-circulation oil) 8000 min-1 Properly designed and controlled forced-circulation oil lubrication
Grease 4800 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 6000 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 69 mm Diameter of shaft abutment
da (max.) 72 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 98 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 101 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 1.5 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.23 Constant
Y2 4.4 Axial load Factors
Y3 3 Axial load Factors
Y0 2.9 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 1.1 kg
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
22212EAE4 60 110 28 178000 174000 P0 5300 8000 4800 6000 1.1
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
Designations 22212EAE4