22211EAKE4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
رقم القطعة الكميّة
22211EAKE4C4 Spherical Roller Bearings
لغة
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

22211EAKE4C4

أبعاد الحدود

d 55 mm Bore diameter
D 100 mm Outside diameter
B 25 mm Width
r (min.) 1.5 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 149000 N Basic dynamic load rating
C0r 144000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 5300 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Mechanical (forced-circulation oil) 9000 min-1 Properly designed and controlled forced-circulation oil lubrication
Grease 5300 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 6700 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 64 mm Diameter of shaft abutment
da (max.) 65 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 89 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 91 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 1.5 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.23 Constant
Y2 4.3 Axial load Factors
Y3 2.9 Axial load Factors
Y0 2.8 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 0.81 kg

المنتجات المرتبطة

Adapter H311X Adapter
Withdrawal sleeve AHX311 Withdrawal sleeve

Properties

Design K: Tapered bore
Cage ( ): Pressed steel cage
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
22211EAKE4 55 100 25 149000 144000 P0 5300 9000 5300 6700 0.81
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
Designations 22211EAKE4