22210EAKE4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
رقم القطعة الكميّة
22210EAKE4C4 Spherical Roller Bearings
لغة
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

22210EAKE4C4

أبعاد الحدود

d 50 mm Bore diameter
D 90 mm Outside diameter
B 23 mm Width
r (min.) 1.1 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 124000 N Basic dynamic load rating
C0r 119000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 6000 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Mechanical (forced-circulation oil) 9500 min-1 Properly designed and controlled forced-circulation oil lubrication
Grease 5600 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 7100 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 57 mm Diameter of shaft abutment
da (max.) 60 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 81 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 83 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 1 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.24 Constant
Y2 4.3 Axial load Factors
Y3 2.9 Axial load Factors
Y0 2.8 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 0.61 kg
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
22210EAKE4 50 90 23 124000 119000 P0 6000 9500 5600 7100 0.61
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
Designations 22210EAKE4