22208EAKE4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
رقم القطعة الكميّة
22208EAKE4C4 Spherical Roller Bearings
لغة
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

22208EAKE4C4

أبعاد الحدود

d 40 mm Bore diameter
D 80 mm Outside diameter
B 23 mm Width
r (min.) 1.1 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 113000 N Basic dynamic load rating
C0r 99500 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 7100 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Mechanical (forced-circulation oil) 12000 min-1 Properly designed and controlled forced-circulation oil lubrication
Grease 6700 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 8500 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 47 mm Diameter of shaft abutment
da (max.) 49 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 70 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 73 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 1 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.28 Constant
Y2 3.6 Axial load Factors
Y3 2.4 Axial load Factors
Y0 2.4 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 0.5 kg

Properties

Design K: Tapered bore
Cage ( ): Pressed steel cage
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
22208EAKE4 40 80 23 113000 99500 P0 7100 12000 6700 8500 0.5
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
Designations 22208EAKE4