22207CKE4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

22207CKE4C4

أبعاد الحدود

d 35 mm Bore diameter
D 72 mm Outside diameter
B 23 mm Width
r (min.) 1.1 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 69000 N Basic dynamic load rating
C0r 71000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 7500 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Grease 5300 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 6700 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 42 mm Diameter of shaft abutment
da (max.) 43 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 63 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 65 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 1 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.32 Constant
Y2 3.1 Axial load Factors
Y3 2.1 Axial load Factors
Y0 2 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 0.42 kg

Properties

Design K: Tapered bore
Cage ( ): Pressed steel cage
Radial Internal Clearance C4
Tolerance P0
التسميات أبعاد الحدود تصنيفات الأحمال الأساسية الخلوص الداخلي الشعاعي Tolerance Class السرعات كتلة
السرعات المحددة
d
(mm)
D
(mm)
B
(mm)
Cr
(N)
C0r
(N)
دقيقة
الأعلى
Thermal Speed Rating (Oil-bath)
(min-1)
Mechanical (forced-circulation oil)
(min-1)
Grease
(min-1)
Oil (Oil-bath)
(min-1)
(kg)
22207CKE4 35 72 23 69000 71000 P0 7500 5300 6700 0.42

يمكنك استخدام هذه الخدمة عن طريق التسجيل كعضو.

Not to scale.
(*) The chamfer dimensions are minimum values.
Suffix K and K30 represents bearings with tapered bores (taper 1:12 or 1:30).

المزيد من المعلومات
NSK Product Type2 SRB_CTB
NSK Product Type المحمل
Designations 22207CKE4