22206CE4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
رقم القطعة الكميّة
22206CE4C4 Spherical Roller Bearings
لغة
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

22206CE4C4

أبعاد الحدود

d 30 mm Bore diameter
D 62 mm Outside diameter
B 20 mm Width
r (min.) 1 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 50000 N Basic dynamic load rating
C0r 50000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 8500 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Grease 6000 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 7500 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 36 mm Diameter of shaft abutment
da (max.) 37 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 54 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 56 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 1 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.33 Constant
Y2 3.1 Axial load Factors
Y3 2.1 Axial load Factors
Y0 2 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 0.27 kg
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
22206CE4 30 62 20 50000 50000 P0 8500 6000 7500 0.27
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
Designations 22206CE4