21322CAME4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
رقم القطعة الكميّة
21322CAME4C4 Spherical Roller Bearings
لغة
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

21322CAME4C4

أبعاد الحدود

d 110 mm Bore diameter
D 240 mm Outside diameter
B 50 mm Width
r (min.) 3 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 565000 N Basic dynamic load rating
C0r 545000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 3000 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Mechanical (forced-circulation oil) 4300 min-1 Properly designed and controlled forced-circulation oil lubrication
Grease 1300 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 1700 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 124 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 206 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 226 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 2.5 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.22 Constant
Y2 4.6 Axial load Factors
Y3 3.1 Axial load Factors
Y0 3 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 11.2 kg
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
21322CAME4 110 240 50 565000 545000 P0 3000 4300 1300 1700 11.2
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
Designations 21322CAME4