21320CE4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
رقم القطعة الكميّة
21320CE4C4 Spherical Roller Bearings
لغة
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

21320CE4C4

أبعاد الحدود

d 100 mm Bore diameter
D 215 mm Outside diameter
B 47 mm Width
r (min.) 3 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 495000 N Basic dynamic load rating
C0r 485000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 3400 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Mechanical (forced-circulation oil) 4500 min-1 Properly designed and controlled forced-circulation oil lubrication
Grease 1400 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 1900 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 114 mm Diameter of shaft abutment
da (max.) 133 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 184 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 201 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 2.5 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.21 Constant
Y2 4.7 Axial load Factors
Y3 3.2 Axial load Factors
Y0 3.1 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 8.46 kg
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
21320CE4 100 215 47 495000 485000 P0 3400 4500 1400 1900 8.46
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
Designations 21320CE4