21319CAMKE4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
رقم القطعة الكميّة
21319CAMKE4C4 Spherical Roller Bearings
لغة
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

21319CAMKE4C4

أبعاد الحدود

d 95 mm Bore diameter
D 200 mm Outside diameter
B 45 mm Width
r (min.) 3 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 430000 N Basic dynamic load rating
C0r 435000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 3600 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Mechanical (forced-circulation oil) 4800 min-1 Properly designed and controlled forced-circulation oil lubrication
Grease 1500 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 2000 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 109 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 172 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 186 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 2.5 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.22 Constant
Y2 4.6 Axial load Factors
Y3 3.1 Axial load Factors
Y0 3 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 6.92 kg
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
21319CAMKE4 95 200 45 430000 435000 P0 3600 4800 1500 2000 6.92
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
Designations 21319CAMKE4