21318EAE4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
رقم القطعة الكميّة
21318EAE4C4 Spherical Roller Bearings
لغة
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

21318EAE4C4

أبعاد الحدود

d 90 mm Bore diameter
D 190 mm Outside diameter
B 43 mm Width
r (min.) 3 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 415000 N Basic dynamic load rating
C0r 450000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 3600 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Mechanical (forced-circulation oil) 4500 min-1 Properly designed and controlled forced-circulation oil lubrication
Grease 2800 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 3600 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 104 mm Diameter of shaft abutment
da (max.) 115 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 152 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 176 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 2.5 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.24 Constant
Y2 4.3 Axial load Factors
Y3 2.9 Axial load Factors
Y0 2.8 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 6.1 kg

Properties

Design ( ): Cylindrical bore
Cage ( ): Pressed steel cage
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
21318EAE4 90 190 43 415000 450000 P0 3600 4500 2800 3600 6.1
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
Designations 21318EAE4