21317EAE4C4
Spherical Roller Bearings
| رقم القطعة | الكميّة | ||
|---|---|---|---|
| 21317EAE4C4 Spherical Roller Bearings |
|
| التسميات | أبعاد الحدود | تصنيفات الأحمال الأساسية | الخلوص الداخلي الشعاعي | Tolerance Class | السرعات | كتلة | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السرعات المحددة | ||||||||||||||
| d (mm) |
D (mm) |
B (mm) |
Cr (N) |
C0r (N) |
دقيقة |
الأعلى |
Thermal Speed Rating (Oil-bath) (min-1) |
Mechanical (forced-circulation oil) (min-1) |
Grease (min-1) |
Oil (Oil-bath) (min-1) |
(kg) | |||
| 21317EAE4 | 85 | 180 | 41 | 360000 | 395000 | P0 | 3800 | 5000 | 3000 | 4000 | 5.2 | |||
Not to scale.
(*) The chamfer dimensions are minimum values.
Suffix K and K30 represents bearings with tapered bores (taper 1:12 or 1:30).
| NSK Product Type2 | SRB_CTB |
|---|---|
| NSK Product Type | المحمل |
| Designations | 21317EAE4 |