21316EAE4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
رقم القطعة الكميّة
21316EAE4C4 Spherical Roller Bearings
لغة
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

21316EAE4C4

أبعاد الحدود

d 80 mm Bore diameter
D 170 mm Outside diameter
B 39 mm Width
r (min.) 2.1 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 355000 N Basic dynamic load rating
C0r 375000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 3800 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Mechanical (forced-circulation oil) 4800 min-1 Properly designed and controlled forced-circulation oil lubrication
Grease 3000 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 3800 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 92 mm Diameter of shaft abutment
da (max.) 109 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 146 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 158 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 2 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.23 Constant
Y2 4.4 Axial load Factors
Y3 3 Axial load Factors
Y0 2.9 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 4.32 kg

Properties

Design ( ): Cylindrical bore
Cage ( ): Pressed steel cage
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
21316EAE4 80 170 39 355000 375000 P0 3800 4800 3000 3800 4.32
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
Designations 21316EAE4