21315EAKE4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
رقم القطعة الكميّة
21315EAKE4C4 Spherical Roller Bearings
لغة
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

21315EAKE4C4

أبعاد الحدود

d 75 mm Bore diameter
D 160 mm Outside diameter
B 37 mm Width
r (min.) 2.1 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 310000 N Basic dynamic load rating
C0r 325000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 4000 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Mechanical (forced-circulation oil) 5600 min-1 Properly designed and controlled forced-circulation oil lubrication
Grease 3200 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 4000 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 87 mm Diameter of shaft abutment
da (max.) 101 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 134 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 148 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 2 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.22 Constant
Y2 4.6 Axial load Factors
Y3 3.1 Axial load Factors
Y0 3 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 3.64 kg

المنتجات المرتبطة

Adapter H315X Adapter
Withdrawal sleeve AH315 Withdrawal sleeve
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
21315EAKE4 75 160 37 310000 325000 P0 4000 5600 3200 4000 3.64
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
Designations 21315EAKE4