21314EAKE4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
رقم القطعة الكميّة
21314EAKE4C4 Spherical Roller Bearings
لغة
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

21314EAKE4C4

أبعاد الحدود

d 70 mm Bore diameter
D 150 mm Outside diameter
B 35 mm Width
r (min.) 2.1 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 310000 N Basic dynamic load rating
C0r 325000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 4300 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Mechanical (forced-circulation oil) 5600 min-1 Properly designed and controlled forced-circulation oil lubrication
Grease 3200 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 4000 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 82 mm Diameter of shaft abutment
da (max.) 101 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 135 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 138 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 2 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.22 Constant
Y2 4.6 Axial load Factors
Y3 3.1 Axial load Factors
Y0 3 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 3 kg

المنتجات المرتبطة

Adapter H314X Adapter
Withdrawal sleeve AH314 Withdrawal sleeve
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
21314EAKE4 70 150 35 310000 325000 P0 4300 5600 3200 4000 3
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
Designations 21314EAKE4