21313EAKE4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
رقم القطعة الكميّة
21313EAKE4C4 Spherical Roller Bearings
لغة
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

21313EAKE4C4

أبعاد الحدود

d 65 mm Bore diameter
D 140 mm Outside diameter
B 33 mm Width
r (min.) 2.1 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 264000 N Basic dynamic load rating
C0r 275000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 4500 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Mechanical (forced-circulation oil) 6000 min-1 Properly designed and controlled forced-circulation oil lubrication
Grease 3600 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 4500 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 77 mm Diameter of shaft abutment
da (max.) 94 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 126 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 128 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 2 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.22 Constant
Y2 4.6 Axial load Factors
Y3 3.1 Axial load Factors
Y0 3 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 2.45 kg

المنتجات المرتبطة

Adapter H313X Adapter
Withdrawal sleeve AH313 Withdrawal sleeve

Properties

Design K: Tapered bore
Cage ( ): Pressed steel cage
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
21313EAKE4 65 140 33 264000 275000 P0 4500 6000 3600 4500 2.45
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
Designations 21313EAKE4