21308EAKE4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
رقم القطعة الكميّة
21308EAKE4C4 Spherical Roller Bearings
لغة
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

21308EAKE4C4

أبعاد الحدود

d 40 mm Bore diameter
D 90 mm Outside diameter
B 23 mm Width
r (min.) 1.5 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 118000 N Basic dynamic load rating
C0r 111000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 6700 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Mechanical (forced-circulation oil) 11000 min-1 Properly designed and controlled forced-circulation oil lubrication
Grease 6000 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 7500 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 49 mm Diameter of shaft abutment
da (max.) 55 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 75 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 81 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 1.5 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.25 Constant
Y2 3.9 Axial load Factors
Y3 2.7 Axial load Factors
Y0 2.6 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 0.73 kg

المنتجات المرتبطة

Adapter H308X Adapter
Withdrawal sleeve AH308 Withdrawal sleeve
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
21308EAKE4 40 90 23 118000 111000 P0 6700 11000 6000 7500 0.73
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
Designations 21308EAKE4