21307CDKE4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
رقم القطعة الكميّة
21307CDKE4C4 Spherical Roller Bearings
لغة
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

21307CDKE4C4

أبعاد الحدود

d 35 mm Bore diameter
D 80 mm Outside diameter
B 21 mm Width
r (min.) 1.5 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 71500 N Basic dynamic load rating
C0r 76000 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 7100 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Grease 4000 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 5300 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 44 mm Diameter of shaft abutment
da (max.) 47 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 67 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 71 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 1.5 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.28 Constant
Y2 3.6 Axial load Factors
Y3 2.4 Axial load Factors
Y0 2.4 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 0.53 kg

المنتجات المرتبطة

Adapter H307X Adapter

Properties

Design K: Tapered bore
Cage ( ): Pressed steel cage
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
21307CDKE4 35 80 21 71500 76000 P0 7100 4000 5300 0.53
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
Designations 21307CDKE4