21305CDE4C4

Spherical Roller Bearings
الصور المعروضة هي تمثيلات توضيحية. قد تختلف التصاميم والمواصفات عن المنتجات الفعلية.
رقم القطعة الكميّة
21305CDE4C4 Spherical Roller Bearings
لغة
Tap the image to enlarge it.
وحدات العرض

رقم القطعة

21305CDE4C4

أبعاد الحدود

d 25 mm Bore diameter
D 62 mm Outside diameter
B 17 mm Width
r (min.) 1.1 mm Chamfer dimension

تصنيفات الأحمال الأساسية

Cr 43000 N Basic dynamic load rating
C0r 40500 N Basic static load rating

السرعات

Thermal Speed Rating (Oil-bath) 9000 min-1 Oil-bath lubrication subject to conditions outlined in ISO 15312
Grease 5300 min-1 Grease lubrication
Oil (Oil-bath) 6700 min-1 Oil-bath lubrication

أبعاد الدعامة والحشوة

da (min.) 32 mm Diameter of shaft abutment
da (max.) 34 mm Diameter of shaft abutment
Da (min.) 51 mm Diameter of housing abutment
Da (max.) 55 mm Diameter of housing abutment
ra (max.) 1 mm Radius of shaft or housing fillet

عوامل الحساب

e 0.29 Constant
Y2 3.4 Axial load Factors
Y3 2.3 Axial load Factors
Y0 2.3 Axial load Factors

كتلة

(approx.) 0.26 kg

Properties

Design ( ): Cylindrical bore
Cage ( ): Pressed steel cage
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
21305CDE4 25 62 17 43000 40500 P0 9000 5300 6700 0.26
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
Designations 21305CDE4