特長
近年の情報産業の発展はめざましく、半導体や液晶製造設備に使用されるリニアガイドの数量は急増しています。
これらの製造工程の中には酸化、拡散等の熱処理工程があり、その周辺装置に使用されるリニアガイドには耐熱性が必要となります。
このような用途にNSKリニアガイド 耐熱シリーズをご紹介します。
1. 耐熱性150℃(瞬間200℃)で使用可能
標準のリニアガイドは循環部品などにプラスチックを使用しているため使用環境温度は最大80℃です。 これを越える高温環境で使用される場合には、耐熱仕様リニアガイドをご使用ください。
エンドキャップをSUS材金属粉末射出成形品にし、アンダーシール及びサイドシールにフッ素系ゴム材を使用したNSKリニアガイド耐熱シリーズは150℃(瞬間200℃)で使用できます。
2. 耐食性
SUS材のエンドキャップとフッ素系ゴム材を使用したアンダーシール及びサイドシールで耐食性もあります。
3. 多様な対応シリーズ
対応シリーズは下表の如く多様なシリーズ、サイズにわたっており、広いニーズに対応できます。
また、耐熱ジャバラも用意しています。