PAタームのダウンロードについて
ポジショニングアクチュエータにご使用いただけるパソコン用プログラム作成、編集ソフトウェアです。
本ソフトは只今、無料でご提供いたしております。
ご使用条件をご承諾いただいたうえで、以下のソフトウェア及び取扱説明書をダウンロードすることができます。
カテゴリ | 名称 | 形式 | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
ソフトウェア | PAターム (Version 1.00) | EXE | 559KB |
カテゴリ | 名称 | 形式 | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
取扱説明書 | 取扱説明書(ソフトウェア編) | 1,792KB |
※ 取扱説明書(SCXY10002)について
本ソフトウェアの取扱説明書はアドビシステムズ社のAdobe Acrobatを利用して作成してあります。
初めてご使用いただく場合には、別途Adobe Reader をインストールしてください。 Adobe Reader はアドビシステムズ社のホームページからダウンロードいただけます。
取扱説明書はNSKホームページよりダウンロードし、Adobe Reader を利用して取扱説明書(PDFファイル)を参照してください。
なお、Adobe Readerに関する最新の情報等は、アドビシステムズ社のホームページ (http://www.adobe.co.jp/)を参照してください。
Adobe, Acrobat, およびAdobe Readerはアドビシステムズ社の商標です。
※ PAターム動作環境
CPU | PentiumIIIクラス、600MHz (推奨:Pentium4 1GHz以上) |
---|---|
メモリ | 256MB (推奨:512MB以上) |
ハードディスク | 100MB以上の空き領域が必要 (推奨:1GB以上の空き容量) |
ディスプレイ | 1,024×768 ドット以上 |
OS | Windows 2000 Professional, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 (32bit、64bit版両対応) (Windows 2000 Professional および Windows XP上にてPAタームを動作させるには、Microsoft .NET Framework ver.2.0以上が必要です) |
別途、通信ケーブルが必要です。
- 製品同梱付属通信ケーブル(バラ線)
- オプション通信ケーブル:XY-E4020-RS