メインビジュアル

MEGATORQUE MOTOR SETUP アプリケーション ダウンロード

MEGATORQUE MOTOR SETUP・アプリケーションソフトウェアのダウンロードについて

動作内容

本ソフトウェアは、パソコンからドライバEGA型と通信し、各種パラメータの書き換え・保存やJOG運転などをおこなうことができます。

  • 1. 位置、速度ループ比例ゲインなどの一般パラメータの設定
  • 2. ドライバのシステムパラメータの設定
  • 3. パソコンとケーブルで接続されたドライバの状態をモニタリング
  • 4. 速度またはパルス送りによるJOG運転
  • 5. 運転トレース機能、システム解析機能

本ソフトウェアはご使用条件をご承諾いただいたうえで、無料でご提供いたしております。

※ MEGATORQUE MOTOR SETUP アプリケーションソフトウェア動作環境

PC IBM PC/AT互換機
メモリ 512MB以上の空きメモリ
ハードディスク空き容量 600MB以上(Microsoft .NET Framework 3.5を含む)
ディスプレイ 1024×768以上の解像度 32bitカラー表現
対応OS WindowsXP Service Pack3以上, Windows Vista, Windows7
※各OSのエディションは問いません
必要な
ソフトウェア
本ソフトウェアを実行するためには、以下のコンポーネントが必要になります。
ソフトウェアインストールの際、以下のコンポーネントがインストールされていない場合、自動でインストールを行います。
  • Microsoft .NET Framework 3.5
  • Crystal Reports Basic Runtime for Visual Studio 2008
その他 RS-232Cポート
※パソコンとの通信ケーブルは当社より購入いただけます。(呼び番号:M-FAE0006)

※ インストールについて

ダウンロードしたZIPファイルを解凍後にSETUP.EXEを起動することにより、インストールすることができます。
インストーラの指示に従ってインストールを完了してください。

※ 使用方法について

インストール完了後、ヘルプをご参照ください。
注記:

  • (1) 本書に記載されている会社及び製品の名称は、各社の登録商標です。
  • (2) 本書の内容について、当社の許可なしに複製・転記・変更することを禁止します。
  • (3) 本書の内容は、将来予告なしに変更される場合があります。