メガターム・アプリケーションソフトのダウンロードについて
ESA型,ESB型,EDB型ドライブユニットにご使用いただける、プログラム・パラメータ設定、編集支援ソフトです。パソコンにインストールして使用します。
注) EC・ED型、EE・EK型、EM・EP型ドライブユニットにはご使用できません。
本ソフトは只今、無料でご提供いたしております。
ご使用条件をご承諾いただいたうえで、以下のソフトウェア及び取扱説明書をダウンロードすることができます。
カテゴリ | 名称 | 形式 | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
ソフトウェア | MEGATERM (Version 1.25) | EXE | 1,568KB |
カテゴリ | 名称 | 形式 | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
取扱説明書 | ご使用になる前に | TXT | 2KB |
取扱説明書 | 365KB |
※ 取扱説明書(販資B20051)について
本ソフトウェアの取扱説明書はアドビシステムズ社のAdobe Acrobatを利用して作成してあります。
初めてご使用いただく場合には、別途Adobe Reader をインストールしてください。 Adobe Reader はアドビシステムズ社のホームページからダウンロードいただけます。
取扱説明書はNSKホームページよりダウンロードし、Adobe Reader を利用して取扱説明書(PDFファイル)を参照してください。
なお、Adobe Readerに関する最新の情報等は、アドビシステムズ社のホームページ (http://www.adobe.co.jp/)を参照してください。
Adobe, Acrobat, およびAdobe Readerはアドビシステムズ社の商標です。
※ メガターム・アプリケーションソフト動作環境
OS | Microsoft Windows95+IE5, Windows98 Second Edition, Windows2000(SP2) |
---|---|
CPU | Intel Pentium 166MHz以上 |
メモリ | 32MB以上 |
HDD | 3MB以上の空き領域が必要 |
ディスプレイ | 1024×768 ドット以上 |
その他 | RS-232Cシリアルポートに空きがあること |
システムフォントは、以下がインストールされていること
日本語Windows | MSゴシック、MS Pゴシック |
---|---|
英語版Windows | Courier New、Arial |
RS-232C通信ポートの無いPCでも通信が可能です。詳細は取扱説明書の付録ページをご参照ください。