EDDメガターム・アプリケーションソフトのダウンロードについて
ドライブユニットEDD型に使用いただける、プログラム・パラメータ設定、編集支援ソフトです。パソコンにインストールして使用します。
注)ドライブユニットEDD型以外ではご使用できません。
本ソフトは無料で提供しております。
ご使用条件をご承諾いただいたうえで、以下のソフトウェア及び取扱説明書をダウンロードすることができます。
カテゴリ | 名称 | 形式 | ファイル サイズ |
バージョン (公開日) |
---|---|---|---|---|
ソフトウェア | EDDメガターム Windows7(32bit) | ZIP | 9.44 MB | 1.2.2.0 (2023/03/03) |
ソフトウェア | EDDメガターム Windows7(64bit) | ZIP | 9.45 MB | 1.2.2.0 (2023/03/03) |
ソフトウェア | EDDメガターム Windows10(32bit) | ZIP | 9.44 MB | 1.2.2.0 (2023/03/03) |
ソフトウェア | EDDメガターム Windows10(64bit) | ZIP | 9.45 MB | 1.2.2.0 (2023/03/03) |
※ メガターム・アプリケーションソフト動作環境
OS ※1 | 日本語版Windows Windows7 Home/Professional/Enterprise/Ultimate Windows10 Home/Pro/Enterprise ※1: Internet Explorer 11 以降がインストールされていること |
---|---|
CPU | 1GHz以上の32ビット(x86)CPUまたは64ビット(x64)CPU |
メモリ | 1GB以上(32ビット)または2GB以上(64ビット) |
HDD | 16GB(32ビット)または20GB(64ビット)以上の空き容量 |
ディスプレイ | 800×600(SVGA)以上 |
通信ポート | USBポートに空きがあること |
システムフォントは、以下がインストールされていること
- MSゴシック、MS Pゴシック、Courier New、Arial
※ EDDメガタームのインストールについて
(1). WinUSB
[\インストーラ\WinUSB\WinUSB.vbs]を実行し、デバイスドライバのインストールを行って下さい。
(2). EDD Megaterm
[\インストーラ\EDDmegaterm\setup.exe]を実行し、メガタームのインストールを行って下さい。
※ EDDメガタームの使用方法について
インストール完了後、オンラインヘルプをご参照ください。
注記:
- (1) 本書に記載されている会社及び製品の名称は、各社の登録商標です。
- (2) 本書の内容について、当社の許可なしに複製・転記・変更することを禁止します。
- (3) 本書の内容は、将来予告なしに変更される場合があります。