EDDメガタームアプリケーションソフトウェア(メガトルクモータ用)ダウンロード
メガトルクモータに使用するドライブユニットEDD型用アプリケーションソフトです。 アプリケーションソフト・EDDメガタームを使用することにより、プログラム作成、編集、パソコンへのバックアップ及びパソコンで作成、またはバックアップしたデータをドライブユニットEDD型へダウンロードすることができます。
MEGATORQUE MOTOR SETUP アプリケーションソフトウェア(ドライバEGA型用)ダウンロード
メガトルクモータに使用するドライバEGA型用アプリケーションソフトウェアです。
本ソフトウェアを使用することにより、パラメータの設定、モニタ表示、アラーム履歴、JOG運転などができます。
英語、中国語表示への言語切替が可能です。
バージョンアップ : データベースバージョン 031.001 → 033.001
[バージョンアップ内容]
英語、中国語表示時のヘルプ表示に対応
メガターム アプリケーションソフトウェア (メガトルクモータ用) ダウンロード
メガトルクモータに使用するESA型ドライブユニット用アプリケーションソフトです。
本アプリケーションソフト・メガタームを使用することにより、プログラム作成、編集、パソコンへのバックアップ及びパソコンで作成、またはバックアップしたデータをESA型ドライブユニットへダウンロードすることができます。
EDCメガタームアプリケーションソフトウェア (メガトルクモータ用) ダウンロード
メガトルクモータに使用するEDC型ドライブユニット用アプリケーションソフトです。
プリケーションソフト・EDCメガタームを使用することにより、プログラム作成、編集、パソコンへのバックアップ及びパソコンで作成、またはバックアップしたデータをEDC型ドライブユニットへダウンロードすることができます。
バージョンアップいたしました。Ver.3.0.18 → Ver.3.1.0(2007.5.10)
[バージョンアップ内容]
パラメータAO(座標オフセット量)のバックアップが可能になりました。
コマンド・制御入出力信号のヘルプを更新しました。
ドライブユニットの取扱説明書を同梱しました。
PAターム(ポジショニングアクチュエータ専用ソフトウェア) ダウンロード
ポジショニングアクチュエータに使用するアプリケーションソフトウェアです。
本ソフトウェアを使用することにより、プログラム作成、編集、パソコンへのバックアップ、及びバックアップしたデータを他のポジショニングアクチュエータへダウンロードすることができます。