概要
工作機械の旋回軸用に特化した専用設計のアンギュラ玉軸受で、多軸加工機の高精度加工に適したシリーズです。高精度幅狭アンギュラ玉軸受ロバストスリム™は高剛性と低トルクを実現しました。
特長
- 玉軸受ならではの高い回転精度と低トルクを実現
- クロスローラ軸受並みの高いモーメント剛性を確保
- 専用設計で標準軸受に比べて幅寸法のコンパクト化に成功
製品一覧
工作機械旋回軸用高精度幅狭アンギュラ玉軸受(ロバストスリム™シリーズ)
工作機械旋回軸用高精度幅狭アンギュラ玉軸受(ロバストスリム™シリーズ)
工作機械旋回軸用に特化した専用設計のアンギュラ玉軸受。玉軸受ならではの高い回転精度と、クロスローラ軸受並みの高モーメント剛性を実現しました。
特長
- 回転芯振れ精度0.5 μm以下を達成しています。
- クロスローラ軸受並みの高モーメント剛性を確保しています。
- 専用設計で、幅寸法を標準玉軸受に比べ35%以上、コンパクト化しています。