メインビジュアル

NSK標準在庫ボールねじ

軸径・リードの組み合わせは表の通りです。

表中の●をクリックすると、各軸径・リード・ストローク値に対応するPDFファイルをダウンロードすることができます。

軸径 リード ストローク
50 100 150 200 300 400 500 600 700 800 1,000 1,200 1,600 2,000
10 5                  
10                    
12 5                
10                  
20                  
30                  
15 5              
10          
20          
30          
20 5            
10          
20          
30          
40          
60          
25 5            
10            
20            
25            
30            
50            

CFA搬送用シリーズ

軸径 リード ストローク
100 200 400 500 600 900 1,000 1,450
12 10          
15 10          
20          
20 10          
20          
25 10          
20          
25          

CFA高精度シリーズ

軸径 リード ストローク
100 200 400 500 600
10 5    
12 5    
15 5