メインビジュアル

製紙機械用軸受

製紙機械用軸受

ドライヤーロールなど高温下で使用される製紙機械が抱えている問題に、生産停止につながる軸受の内輪割れがあります。NSKではこの解決策として、内輪割れに強く、高温下での寸法安定性に優れ、高い硬度を有する長寿命の軸受を開発しました。高品質でタフなNSK軸受が製紙産業のメンテナンスコストを削減します。

自動調心ころ軸受TLシリーズ
自動調心ころ軸受TLシリーズ
内輪割れを防ぐ高強度軸受で、高温装置用に威力を発揮。生産性向上とコストダウンに大きく貢献する、タフで長寿命な軸受です。
特長:
1. NSKが独自に開発した鋼種と特殊表面硬化熱処理の採用により、耐内輪割れ強度が大幅に向上
2. 軌道面の硬さが高く、長寿命
3. 高温下での優れた寸法安定性(200℃)
産業機械向け高機能標準軸受 NSKHPS自動調心ころ軸受
産業機械向け高機能標準軸受 NSKHPS™自動調心ころ軸受
最先端の材料と技術を採用。これまで培ってきた経験とノウハウの投入により、長寿命と高許容回転数を実現した自動調心ころ軸受シリーズです。
特長:
1. 軸受寿命2倍(定格荷重25%アップ)
2. 許容回転数20%アップ
3. 高温下での優れた寸法安定性(200℃)

CAT. No.1281 ( KB)

ルブガードベアリング
ルブガード™ベアリング
特殊固形潤滑剤を軸受内に封入し、この固形潤滑剤からしみ出す油により、長期間の潤滑を可能にした軸受です。
特長:
1. 水などの液体で潤滑剤が流出せず、粉塵を軸受内部に巻き込みにくい構造
2. 軸受表面に特殊処理を施した後、固形潤滑剤を充填することで、低トルクを実現
3. 使用環境を油で汚さない
4. 固形潤滑剤組成と成形法の最適化で、高速化を実現

Cat. No.1216 ( KB)

高機能標準円筒ころ軸受 EMシリーズ
高機能標準円筒ころ軸受 EMシリーズ
NSKの独自のコンセプトに基づき、従来形に対してころサイズアップところ数を増加。さらに最適設計による高剛性・低摩耗の一体化保持器を採用し、長寿命・低騒音を実現しました。
特長:
1. 軸受寿命約2倍.
2. 低騒音・低振動(50~60%に低減)
3. 保持器強度を大幅に向上

Cat. No.1237 ( KB)

トリプルリング軸受
トリプルリング軸受
取り扱いが容易でクリープレス、高精度、長寿命のユニーク軸受です。
特長:
1. 高負荷容量設計
2. 長寿命(真空溶解浸炭鋼採用)
3. 高精度
4. 潤滑に最適な内輪設計
5. 内・外輪に油穴・油溝付
自動調心ころ軸受CAシリーズ
自動調心ころ軸受CAシリーズ
ラジアル負荷能力が大きく、調心性に優れた、もみぬき保持器付き軸受です。
特長:
1. 高負荷容量設計
2. 高強度(銅合金もみぬき)保持器