メインビジュアル

鉱山機械用軸受

建設機械用軸受

山岳地帯や砂漠地帯など、過酷な現場で運用される鉱山用機械。ひとつの機械の故障が全体のラインに影響を及ぼすため、鉱山用機械には常に耐久性と信頼性が求められます。NSKは、最先端の技術を集結し、長寿命と高許容回転数を実現したタフな軸受をラインナップ。過酷な鉱山の現場で、メンテナンスコストの削減に貢献します。

産業機械向け高機能標準軸受NSKHPS自動調心ころ軸受
産業機械向け高機能標準軸受
NSKHPS™自動調心ころ軸受

最先端の材料と技術を採用。これまで培ってきた経験とノウハウの投入により、長寿命と高許容回転数を実現した自動調心ころ軸受シリーズです。
特長:
1. 軸受寿命2倍(定格荷重25%アップ)
2. 許容回転数20%アップ

CAT. No.1281 ( KB)

高機能標準円筒ころ軸受EW、EMシリーズ
高機能標準円筒ころ軸受EW、EMシリーズ

NSKの独自のコンセプトに基づき、従来形に対してころサイズアップところ数を増加。さらに最適設計による高剛性・低摩耗の一体化保持器を採用し、長寿命・低騒音を実現しました。

EWシリーズ
特長:
1. 軸受寿命約2倍
2. 低騒音・低振動(30~40%に低減)
3. 保持器強度 1.5倍~2倍
4. 許容回転数10~25%アップ

Cat. No.1238 ( KB)

EMシリーズ
特長:
1. 軸受寿命約2倍
2. 低騒音・低振動(50~60%に低減)
3. 保持器強度を大幅に向上

Cat. No.1237 ( KB)

シーブ用総ころ形円筒ころ軸受
シーブ用総ころ形円筒ころ軸受

異物侵入防止を目的に密封シールを装備したシーブ用総ころ形円筒ころ軸受です。
特長:
1. 密封性: 接触シールにより、異物や水などの侵入防止を向上
2. 高負荷容量: 大きなラジアル・アキシアル負荷容量を保持
3. 耐食性: りん酸皮膜処理により防錆性を向上
4. グリース補給形: 内輪の給脂穴からグリース補給が可能
5. 取付部品の減少: 外輪に止め輪が付いているため、軸受周りの部品点数の削減が可能

Cat. No.1206 ( KB)

大形HI-TF™軸受
大形HI-TF™軸受

過酷な環境下での耐久性を向上させるため、まったく新しい材料と熱処理法によって開発された軸受です。異物が混入する潤滑条件下においても、長寿命・耐磨耗・耐焼付き性という優れた性能を発揮し、経済性も兼ね備えています。

長寿命密封クリーン深溝玉軸受TMシリーズ
長寿命密封クリーン深溝玉軸受TMシリーズ

外部からの異物混入を防ぐ特殊な密封シールを使用、異物環境下での長寿命を実現した軸受であり、自動車のトランスミッションで数多くの実績がある。
特長:
1. 初期の潤滑を補助するため、ギア油と親和性の良いグリースを封入
2. 耐熱シール材料を使用
3. 異物の侵入を防止し、潤滑油は流入可能なシールリップ構造
4. 一般の接触シール軸受と比較し、低トルクである

鉱山機械・建設機械

鉱山機械・建設機械

カタログ一覧、カタログ注文は「 カタログ請求 」から。

カタログ請求・PDFダウンロード