メインビジュアル

建設機械用軸受

建設機械用軸受

粉塵、泥濘、そして巨大負荷。一般車両とは大きく異なる過酷な環境下で運用される建設機械は、タフであることが要求されます。NSKは最先端の技術を駆使し、これまでの軸受を超えた長寿命と高許容回転数を実現。あらゆる建設機械をサポートします。

産業機械向け高機能標準軸受 NSKHPS™自動調心ころ軸受
産業機械向け高機能標準軸受 NSKHPS™自動調心ころ軸受

最先端の材料と技術を採用。これまで培ってきた経験とノウハウの投入により、長寿命と高許容回転数を実現した自動調心ころ軸受シリーズです。
特長:
1. 軸受寿命2倍(定格荷重25%アップ)
2. 許容回転数20%アップ

Cat. No.1281 ( KB)

高機能標準円筒ころ軸受EW、EMシリーズ
高機能標準円筒ころ軸受EW、EMシリーズ

NSKの独自のコンセプトに基づき、従来形に対してころサイズアップところ数を増加。さらに最適設計による高剛性・低摩耗の一体化保持器を採用し、長寿命・低騒音を実現しました。

EWシリーズ
特長:
1. 軸受寿命約2倍
2. 低騒音・低振動(30~40%に低減)
3. 保持器強度 1.5倍~2倍
4. 許容回転数10~25%アップ

Cat. No.1238 ( KB)

EMシリーズ
特長:
1. 軸受寿命約2倍
2. 低騒音・低振動(50~60%に低減)
3. 保持器強度を大幅に向上

Cat. No.1237 ( KB)

大形HI-TF軸受
大形HI-TF™軸受

過酷な環境下での耐久性を向上させるため、まったく新しい材料と熱処理法によって開発された軸受です。異物が混入する潤滑条件下においても、長寿命・耐磨耗・耐焼付き性という優れた性能を発揮し、経済性も兼ね備えています。

長寿命密封クリーン深溝玉軸受TMシリーズ
長寿命密封クリーン深溝玉軸受TMシリーズ

転がり軸受の中で最も代表的珠形式であり、ラジアル荷重とアキシアル荷重の両方向を負荷することができます。また、摩擦トルクが小さく、高速回転や低騒音、低振動が要求される用途に適しています。TMシリーズは異物の侵入を防止しつつ潤滑油は流入可能なシールリップ構造の特殊なシールを使用した軸受です。

ニードルベアリング(針状ころ軸受)
ニードルベアリング(針状ころ軸受)

ころ直径の3~10倍の細長いころを数多く組込み、比較的大きなラジアル負荷能力を持つ。建機用M型ケージ&ローラは、重荷重およびミスアライメントの使用条件下でも高耐久性を発揮するために、特殊なクラウニングを施した軸受である。
樹脂ケージ&ローラは、46ナイロン製樹脂保持器を用い、油温上昇時の保持器強度を確保することで、従来の削り出し保持器以上の高負荷容量を実現している

Cat. No.1419 ( KB)

鉱山機械・建設機械

鉱山機械・建設機械