メインビジュアル

プランマブロック

上記リンクをクリックすると、このページの該当箇所に移動します。

概要

プランマブロック

NSKプランマブロックは、強固な鋳鉄製プランマブロック八ウジングと高性能なNSK転がり軸受とを組み合わせたユニットで、自動調心性をもつ軸受と八ウジングとが任意に組み合わされるよう標準化されています。高性能な上に取扱いが容易なため、重要な機械設備から一般の汎用設備に至るまで広く使用されています。

CAD

ベアリング製品および精機製品(ボールねじ、NSKリニアガイド)の2D/3D CADデータがダウンロードいただけます。
ぜひご利用ください。

PARTcommunity
PARTcommunityは、CADENAS GmbHが提供する無料のCADデータダウンロードサービスです。
ご利用には、ユーザー登録(無料)が必要です。

製品一覧

標準形プランマブロック
標準形プランマブロック

SN5形・SN6形はJISB1551、ISO113/II、DIN736、737に規定されている最も一般的な形式です。

SN30形・SN31形は中形で、SN5形・SN6形より軸径が大きく、いずれもアダプタを用いて軸受を取り付けます。

標準形プランマブロック
大形プランマブロック

大形、重荷重用のプランマブロックです。オイルシールは二重構造になっていて、いずれもアダプタを用いて軸受を取り付けます。

異口径形プランマブロック
異口径形プランマブロック

SN2形・SN3形の一方の口径を小さくした形でJIS B1551に規定されています。円筒穴軸受を軸ナットと座金を用いて取り付けます。

関連産業

鉱山機械・建設機械

鉱山機械・建設機械