メインビジュアル

事務機器

事務機器

NSKは、複写機、プリンター、金融端末機、流通・交通機器、カード関連機器など、事務機の先端技術を支える軸受や軸受ユニットの実績を永年にわたって積み重ねてきました。
高度化するお客様の要求、先端技術、環境対応、省エネ技術等に応えるため、NSK独自の材料技術、潤滑技術、精密成型技術などを駆使し、その商品群を充実させています。
特に金銭を扱う機器には高い信頼性が要求されており、使用されている軸受製品は縁の下の力持ちとして、機器の信頼性そのものの向上に大きく貢献しています。

NSKの実績・革新的技術

NSKの実績・革新的技術

事務機の大敵、「帯電」への対策として、グリース中に導電性物質を混入させた導電性グリースを封入した導電性軸受が使用されていますが、導電性能の経時劣化が懸念されるため高信頼性を要求される部分には、板バネやブラシによる機械的アース機構の併用が必要とされてきました。

NSKの強みである、インハウスでグリースを開発できるテクノロジーを活かし、従来品に比較して大幅に導電性寿命を改善した「アースフリー™軸受」を商品化、製品の長寿命化を実現するとともに、機械的アース機構を省略することによる機器の簡素化・小型化に貢献しています。

関連製品

小径玉軸受およびミニアチュア

小径玉軸受およびミニアチュア

NSKは内径10mm以下の各種ミニアチュアボールベアリング(メートル系・インチ系)を取り揃えています。
単列深溝玉軸受

単列深溝玉軸受

最先端の材料と技術を採用。長寿命と高許容回転数を実現した自動調心ころ軸受シリーズです。