NSKには、従業員による単一の組織である「日本精工労働組合」があります。
労使協議は、全社で開催する労使会議(中央経営協議会)を定例として年3回、また事業所単位で開催する労使会議(単位経営協議会)を月1回実施しています。
これらの労使会議では、労働条件の改善や会社の経営施策のみならず、職場環境の整備などについて意見交換を行い、労使のコミュニケーションにより、課題の解決をめざしています。
2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | |
---|---|---|---|---|---|
中央経営協議会 | 7回 | 6回 | 7回 | 8回 | 6回 |
2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2015年度 | |
---|---|---|---|---|
係長以下 | 100% | 100% | 100% | 100% |
管理職含む全従業員 | 81% | 81% | 81% | 82% |