メインビジュアル

CSRレポート 補足資料:事業所における取り組み

韓国NSK韓国社 (昌原工場)

NSK韓国社 (昌原工場)
所在地 60 Seongsan-Dong,Changwon, Kyungsangnam-Do, Korea
従業員数 220名 (2009年3月末現在)
事業概要 軸受の製造
ISO14001取得 1997年12月30日

NSK韓国社の昌原工場は「顧客満足と地球環境保全」を目指し、NSKグループの事業所で最初にISO14001の認証を取得するなど、改善活動に積極的に取り組んでいます。

環境負荷物質対策

本工場では、さまざまな環境負荷物質の削減を進めています。
まず、2007年にHalon消火器を全廃しました。2009年は生産工程で使用している塩素系添加剤を含む加工油剤の削減に取り組みます。
また、お客様の化学物質管理システムの認証を取得する活動も進めています。

地球温暖化対策

温室効果ガス排出低減の協約式および協約書

本工場は、環境都市を宣言した昌原市と、温室効果ガス排出量を自主的に低減し、地球環境保全に貢献するよう協約*1を結びました。
今後は、2011年度までに売り上げ当たりのCO2排出量を、基準とする2007年度より10%低減することを目指します。

*1 「地球温暖化に対するCO2排出低減の為の自発的協約書」

地域社会への貢献

工場周辺の清掃活動
  • 1. 工場周辺の定期清掃を行い、環境浄化に努めています。
  • 2. 周辺地区の工業高校の成績優秀者や模範的な生徒(4校30名)に対して奨学金を授与しました。
  • 3. 2008年には、孤児院(2ヶ所)及び障がい者施設(2ヶ所)への寄付活動を実施しました。

(2009年7月現在)