メインビジュアル

自動車事業

自動車の「走る、曲がる、止まる」の未来を見据えて

NSKの自動車関連製品は、世界中の自動車に採用されています。

自動車は、エンジンや変速機の効率向上、電動化、高度な運転支援など、その構造が急激に変化しています。NSKは、自動車のあらゆる構造に精通した強みを活かして、部品単体の設計だけでなく、「走る、曲がる、止まる」など、自動車の機能を進化させていきます。

自動車用軸受

一台の自動車には、車輪、変速機、エンジンやエアコンなど100~150個の軸受が使われています。NSKの軸受は、摩擦を減らし、スムーズに回転することで、自動車の信頼性向上と燃費・電費の向上に貢献しています。

近年、ハイブリッドカーや電気自動車など自動車の電動化の進展に伴い、軸受にはより一層の高機能化が求められています。今後もNSK製品は、摩擦の低減、小型・軽量化、高速回転への対応、静音性の向上などで、自動車技術の発展を支えていきます。

自動車部品

電動パワーステアリング(EPS)は、ハンドル操作をアシストし、ドライバーの快適性と高度な車両制御により安全性向上に貢献しています。

また、NSKの電動ブレーキ用ボールねじは、衝突時の被害を低減する自動ブレーキに広く採用されています。NSKは、将来の自動運転向け技術も見据えて、高度な製品開発を進めています。

この他、効率よく力を伝え燃費・電費向上に貢献するとともに滑らかな変速を可能にするクラッチ部品など、幅広い自動車部品を供給しています。