産業機械向け高機能標準「HPSアンギュラ玉軸受」を商品化

~ 産業機械のランニングコストの低減/高効率/高信頼性に貢献、容易に高精度な位置決めが可能 ~

NSKは、ポンプやコンプレッサーなど産業機械向け軸受として、長寿命化、許容回転数の向上、高精度な位置決めが可能な産業機械向け高機能標準「HPSアンギュラ玉軸受」を開発し、商品化しました。

HPSアンギュラ玉軸受

ポンプ、コンプレッサー、ギアボックス、ロボットなど多くの産業機械は、様々な環境下での高い信頼性はもちろんのこと、メンテナンスの容易さ、ランニングコストの低減、高効率、省エネルギーや環境に優しいことが要求されています。このため、産業機械に使用される軸受には、長寿命、高速回転、高精度などが求められています。NSKは、これらのニーズにお応えし、下記の優れた特長を持つ産業機械向け高機能標準「HPSアンギュラ玉軸受」を開発し、商品化しました。

NSKは、産業機械向け高機能標準「HPSアンギュラ玉軸受」シリーズ全体で、2010年に年間60億円の売上を目指します。

【製品の特長】

長寿命化により産業機械のランニングコストの低減に貢献
軸受の最適な内部設計と独自の材料技術により、軸受寿命が当社従来比で最大90%向上しました。これにより、メンテナンスの頻度が減り、ランニングコストの低減に貢献します。また、同一設定寿命では軸受の小型化が可能となり、機械の小型化、省エネルギーに貢献します。
許容回転数の向上により、産業機械の高速化に貢献
軸受の最適な内部設計と精密な加工・製造技術により、軸受の許容回転数が従来品と比べ15~20%向上しました。これにより、産業機械の高速化が可能となり、作業効率の向上に貢献します。
万能組合せ*1を標準化し、容易で高精度な軸方向位置決めが可能
精密な加工・製造技術により、軸受回転精度P5級、寸法精度P6級、アンギュラ玉軸受の組合せを自由とし、容易で高精度な位置決めを可能としました。これにより、産業機械の組み立てやメンテナンスを容易にすると共に、機械の高効率化に貢献します。
用途に合わせた3種類の保持器を備え、産業機械の信頼性向上に貢献
保持器として、高温下での強度が高いナイロン46樹脂、耐油・耐薬品性に優れるL-PPS*2 樹脂、高い信頼性の銅合金の3種類をラインアップしました。これにより、様々な産業機械に要求される信頼性向上に大きく貢献できます。
*1 万能組合せ: 両側の端面差幅を管理した単列軸受を自由に組み合わせて使用できます
*2 L-PPS: 直鎖型ポリフェニレンサルファイド
使用例:汎用ポンプ 最適な内部設計により負荷容量&高速性能を向上
軸受精度比較 端面差幅、背面組合せ、正面組合せ 測定アキシャルすきま
高負荷容量軸受に合わせた新設計保持器形状

本製品について詳しくお知りになりたい方はこちら

プレスリリース記載の情報は報道発表日時点の情報です。
予告なしに変更され、ご覧になった時点と情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。